(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รายการวาล์วขนาดกะทัดรัดที่หลากหลาย หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
N4KB149A-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB149A-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
N4KB149A-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB149A-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
N4KB219-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB219-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
N4KB219-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB219-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
N4KB229-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB229-00-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
N4KB229-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V] |
N4KB229-00-M1-[AC100V,AC110V,AC200V,AC220V,DC12V,DC24V]-P6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้ (Ø) | อุปกรณ์แมนวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 20 ถึง 40 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 20 ถึง 40 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 20 ถึง 40 | ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | คู่ | 3 ตำแหน่ง การเชื่อมต่อ A · B · R | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 20 ถึง 40 | ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | [การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )] รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริงความดันต่างกัน) | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ไม่ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ระดับมาตรฐาน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ล็อค | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | การไม่ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงและฟลูออโรโพลิเมอร์ | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / AC 110 V / 200 V AC / AC 220 V | 40 ถึง 80 | ล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | หน่วยสำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ชนิดพอร์ตท่อ | ไม่ได้ระบุ พอร์ตเชื่อมต่อ | การต่อท่อ | ประปาย่อย |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนหลอดที่ ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม | เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | สำหรับวาล์วเดี่ยวสำหรับติดตั้งฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง