1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอากาศ, ชนิด Pilot-Kick, 2 พอร์ต, ซีรีส์ PKA

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอากาศ, ชนิด Pilot-Kick, 2 พอร์ต, ซีรีส์ PKA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,509.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตที่ใช้ระบบ Pilot-Kick รายการซีรีส์สำหรับใช้กับอากาศอัด น้ำ และไอน้ำ สามารถใช้งานได้จากค่าความดันดิฟเฟอเรนเชียล 0 เนื่องจากเป็นระบบ Pilot-Kick
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

สเปค ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดไพลอตคิก 2 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับ ไพล็อต PKA series

รายการPKA-04-27PKA-06-27PKA-10-27PKA-12-27PKA-14-27PKA-20-25
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อRc1/2RC3 / 4RC132 หน้าแปลน40 หน้าแปลน50 ครีบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส mm152025354050
C [dm³/ (s*บาร์)]20
b0.30
s (ตารางมิลลิเมตร)128220404552883
ความแตกต่างของ ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.70 ถึง 0.5
ความทนความดัน ( ความดัน น้ำ ) MPa1.51.0
อุณหภูมิ ของไหล°C5 ถึง 60
อุณหภูมิแวดล้อม (°C)0 ถึง 650 ถึง 450 ถึง 40
วาล์ว รั่ว cm³/นาที1 หรือน้อยกว่า 400 หรือน้อยกว่าสำหรับ สเตนเลส (*1)2 หรือน้อยกว่า (*1)
ทิศทางการติดตั้งจำกัดให้อยู่ในท่าแนวตั้งโดยให้พื้นที่ ขดลวด หงายขึ้น
น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.82.22.991013
สเปคเชิงไฟฟ้า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V AC 50/60 Hz, 200 V AC 50/60 Hz
VA อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนเมื่อถือ307590
เมื่อเริ่มต้น80150180
การใช้พลังงาน W225768
Class ทนความร้อนClass 130 (B)

*1: ค่า PKA-04 ถึง 14 ใช้สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส์ 0.05 ถึง 0.7 MPa และค่า PKA-20 ใช้สำหรับ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส์ 0.05 ถึง 0.5 MPa ด้วย ความดัน 0.05 MPa หรือน้อยกว่า ซีล จะไม่เสถียร
*2: การแปลงระหว่าง พื้นที่หน้าตัด ที่มีประสิทธิผล S และการนำโซนิค C คือ S ≈ 5.0 × C

โครงสร้างภายใน / รายการชิ้นส่วน

โครงสร้างภายใน

โครงสร้างภายใน

หมายเลข ผลิตภัณฑ์Part nameวัสดุ
1คอยล์
2การ ประกอบ คอร์/แกนSUS405 หรือเทียบเท่า SUS316Lสเตนเลส
3ขดลวด แรเงาลูกบาศ์ก (แอก)ทองแดง (เงิน)
4พลั้งเจอร์เทียบเท่ากับ SUS405สเตนเลส
5ปะเก็นเส้นใยอนินทรีย์ (PTFE)— (โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์Part nameวัสดุ
6สปริงSUS304สเตนเลส
7วาล์ว หลักC3604·NBR (SUS304, PTFE)ยางไนไตรล์ ทองเหลือง / ไนไตรล์
(สเตนเลส, โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน )
8ตัวเครื่องCAC408 (SCS13)การหล่อ บรอนซ์ (เหล็กหล่อ สเตนเลส)
9สลักเกลียวSWRM (SUS304)เหล็กกล้า (สเตนเลส)

ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขสำหรับ วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส ล

ขนาด

PKA-04 ถึง 10-27

PKA-04 ถึง 10-27

PKA-12 ถึง 20-27 (25)

PKA-12 ถึง 20-27 (25)

* d หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ (อ้างถึง สเปค ข้างต้น .)

รุ่นABCDEFGH
PKA-04-2790126298823 (27)6049
PKA-06-27100133359526 (29)6049
PKA-10-2711014544 (46)10730 (33)6049
PKA-12-271701801351281008466
PKA-14-271801851401331058466
PKA-20-251802051551551208466

ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับ วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส ล

รหัสสินค้า
PKA-04-27-AC100V
PKA-04-27-AC200V
PKA-04-27-C-AC100V
PKA-04-27-C-AC200V
PKA-06-27-AC100V
PKA-06-27-AC200V
PKA-06-27-C-AC100V
PKA-06-27-C-AC200V
PKA-10-27-AC100V
PKA-10-27-AC200V
PKA-10-27-C-AC100V
PKA-10-27-C-AC200V
PKA-12-27-AC100V
PKA-12-27-AC200V
PKA-14-27-AC100V
PKA-14-27-AC200V
PKA-20-25-AC100V
PKA-20-25-AC200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า ชนิดพอร์ตท่อ เกลียวท่อ วัสดุ ตัวเครื่อง

฿ 4,152.20

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V ACRc1/2สีบรอนซ์

฿ 3,509.48

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 200 V ACRc1/2สีบรอนซ์

฿ 9,258.93

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V ACRc1/2C: สเตนเลส

฿ 9,258.93

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 21 วัน 200 V ACRc1/2C: สเตนเลส

฿ 4,235.58

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 100 V ACRc3/4สีบรอนซ์

฿ 4,235.58

FLUIDCONTROLCOMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 200 V ACRc3/4สีบรอนซ์

฿ 11,120.28

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V ACRc3/4C: สเตนเลส

฿ 11,120.28

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V ACRc3/4C: สเตนเลส

฿ 5,822.63

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V ACRc1สีบรอนซ์

฿ 5,822.63

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V ACRc1สีบรอนซ์

฿ 12,981.61

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V ACRc1C: สเตนเลส

฿ 12,981.61

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V ACRc1C: สเตนเลส

฿ 10,738.46

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V AC[อื่น ๆ] 32 ครีบ-สีบรอนซ์

฿ 10,738.46

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V AC[อื่น ๆ] 32 ครีบ-สีบรอนซ์

฿ 12,265.71

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 100 V AC[อื่น ๆ] 40 ครีบ-สีบรอนซ์

฿ 12,265.71

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V AC[อื่น ๆ] 40 ครีบ-สีบรอนซ์

฿ 13,452.73

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน 100 V AC[อื่น ๆ] 50 ครีบ-สีบรอนซ์

฿ 16,131.55

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน 200 V AC[อื่น ๆ] 50 ครีบ-สีบรอนซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 2 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว
ประเภทการสลับ ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) การต่อท่อ ท่อตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ประเภทซีล ซีล นุ่ม สัญลักษณ์ของขดลวด ไม่มีรหัส