(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริงชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง 3 พอร์ตสำหรับอากาศอัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดอเนกประสงค์ ชนิดแรงดัน NC
· เส้นผ่านศูนย์กลางเชื่อมต่อ: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมอากาศอัด
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 3 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากน้ำมัน | จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว |
ประเภทการสลับ | 2 ตำแหน่ง แบบยูนิเวอร์แซล | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | แรงดันไฟฟ้า | 12 V DC |
ชนิดพอร์ตท่อ | M | เกลียวท่อ | M5 | การต่อท่อ | ท่อตรง |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน | ประเภทซีล | ซีล นุ่ม | อุปกรณ์แมนวล | ไม่ |
ขนาดซีรีส์ (ความกว้าง)(มม.) | 18 | แรงดันไฟฟ้า | DC12V | ออริฟิส | 0.8 |
วัสดุที่ใช้ (บอดี้/ซีล) | ตัวสินค้า: อะลูมิเนียม, ซีล: NBR | สัญลักษณ์ของขดลวด | 2C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FAG11-M5-Y-12C-4 ในชุด โซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริงสำหรับอากาศอัด, ชนิดทำงานได้ด้วยตนเอง, 3 พอร์ต, Just Fit Valve ซีรีส์ FAG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง