1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อต ชนิดป้องกันการระเบิด, ซีรีส์ AP21E2/AP22E2

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อต ชนิดป้องกันการระเบิด, ซีรีส์ AP21E2/AP22E2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วป้องกันการระเบิดนี้ได้รับการพัฒนาโดยมีวาล์ว Multilex ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงเป็นวาล์วต้นแบบ สำหรับใช้ในงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาในสถานที่ที่เป็นอันตราย โดยตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า "เห็นคุณค่าของชีวิตและคงกิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืน"

รหัสสินค้า
AP21E2-32A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-32F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-40F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP21E2-50F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-32F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-40F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50A-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50A-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50A-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50A-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50F-C4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50F-F4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50F-K4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
AP22E2-50F-N4[L,​M,​T]-[AC100V,​AC200V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท ขดลวด ชนิดดึง ขดลวด นำไฟฟ้าภายนอก วัสดุ กระบวนการซีล

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/4-35100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-3235100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc1 1/2-43100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-4043100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดRc2-53100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [วาล์วปรกติเปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติเปิดหน้าแปลนท่อ-5053100 V AC / 200 V AC-ทนความร้อนคลาส H ทนต่อการระเบิด d2G2การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู ท่อเหล็ก (G1 / 2) / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ7.5ถึง 8.4 / ปะเก็น นท น ทนต่อแรงดัน (G1 / 2) คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สาย φ8.5ถึง 9.4ซีล: PTFE; โอริง: FKM; ที่ไม่ใช่ น้ำมัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน การตรวจสอบการระเบิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดมีไฟแสดงสถานะ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 181 จำนวนโซลินอยด์ เดียว
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0.05:: 1.2 การใช้งาน วัตถุ เดียว ระดับความเป็นฉนวน H