(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดที่มีบอดี้ทำจากเรซิ่น และส่วนที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลส ใช้ได้กับของไหลหลากชนิด สามารถใช้กับของไหลหลากชนิด เช่น ลมอัด น้ำ น้ำบริสุทธิ์ และสุญญากาศระดับต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
USG2-M6-[1,2]-[G,S][1,2]-DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ กระบวนการซีล | วัสดุ โลหะเชื่อม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 ~ 1.5 | เรซิ่น | FKM / NBR | เทียบเท่ากับ SUS316 / เทียบเท่ากับ SUS405 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M | ขนาดเกลียวของท่อ | M6 |
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง