(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้ดีและมีความแม่นยำสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ CKD มีจำหน่ายวาล์วหลากหลายแบบซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีเสียงรบกวนต่ำ การตกค้างน้อย และไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
MYB3-6-AC100V |
MYB3-6-DC12V |
MYB3-6-DC24V |
MYB3-8-AC100V |
MYB3-8-DC24V |
MYB3-10-AC100V |
MYB3-10-DC24V |
MYB3-[6,8,10]-[AC100V,DC12V,DC24V] |
MYG3-6-AC100V |
MYG3-6-DC12V |
MYG3-6-DC24V |
MYG3-8-AC100V |
MYG3-8-DC12V |
MYG3-8-DC24V |
MYG3-10-AC100V |
MYG3-10-DC24V |
MYG3-[6,8,10]-[AC100V,DC12V,DC24V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,427.63 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/8 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,037.13 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/8 | - | 12 V DC | ||
฿ 2,823.72 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/8 | - | 24 V DC | ||
฿ 3,144.28 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/4 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,037.13 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/4 | - | 24 V DC | ||
฿ 3,427.63 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 3/8 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,037.13 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 3/8 | - | 24 V DC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 18 วัน | [วาล์วปรกติปิด] 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | Rc | 1/8 / 1/4 / 3/8 | เรซิ่น | - | ||
฿ 4,295.39 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/8 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,904.90 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/8 | - | 12 V DC | ||
฿ 3,904.90 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/8 | - | 24 V DC | ||
฿ 3,940.30 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/4 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,904.90 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/4 | - | 12 V DC | ||
฿ 3,630.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/4 | - | 24 V DC | ||
฿ 4,295.39 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 3/8 | - | 100 V AC | ||
฿ 3,904.90 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 3/8 | - | 24 V DC | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 พอร์ตเชื่อมต่อ สากล | Rc | 1/8 / 1/4 / 3/8 | เรซิ่น | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) | 5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง