(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วอเนกประสงค์ ที่มีการทำงานที่มั่นคงและอายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· การใช้วาล์วไพล็อต 3 พอร์ตจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง
· โครงสร้างท่อสองชั้น ไม่มีปะเก็น
· ระยะสโตรคของพลันเจอร์สั้น
· ชนิด NC (เปิดเมื่อได้รับพลังงาน), ชนิด NO (ปิดเมื่อได้รับพลังงาน)
· ของไหลใช้งาน: ไอน้ำ น้ำ ลม
· เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ: Rc1/2, Rc3/4, Rc1, หน้าแปลน 32 ถึง 80
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมไอน้ำ น้ำ และลม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,204.44 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 1/2 | - | 15 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 6,204.44 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 1/2 | - | 15 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 6,935.91 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 1/2 | - | 15 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 6,935.91 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 1/2 | - | 15 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 7,445.33 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 3/4 | - | 20 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 6,208.96 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 3/4 | - | 20 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 8,296.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 3/4 | - | 20 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 8,296.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 3/4 | - | 20 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 7,402.99 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 1 | - | 25 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 7,402.99 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | Rc | 1 | - | 25 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 9,964.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 1 | - | 25 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 9,964.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | Rc | 1 | - | 25 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 13,652.33 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 32 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 12,378.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 32 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 16,549.61 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 32 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 16,549.61 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 32 | 32 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 17,754.25 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 40 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 17,754.25 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 40 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 19,885.87 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 40 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 19,885.87 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 40 | 40 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 22,607.55 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 50 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 20,497.51 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 50 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 27,743.64 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 50 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 27,743.64 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 50 | 50 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 31,518.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 65 | 65 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 31,518.88 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 65 | 65 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 38,454.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 65 | 65 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 38,454.79 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 65 | 65 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 34,591.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 80 | 80 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 34,591.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติปิด] วาล์วปกติปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 80 | 80 | 200 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 42,142.22 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 80 | 80 | 100 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 42,142.22 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [วาล์วปรกติเปิด] วาล์วปกติเปิด | หน้าแปลนท่อ | - | 80 | 80 | 200 V AC 50/60 Hz |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / ไอน้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 185 | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง, บรอนซ์ |
ตัวเลือก ขดลวด | คอยล์สายไฟเฟรมแบบเปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง