(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง
[คุณสมบัติ]
· น้ำ / ลม / น้ำมัน / สุญญากาศ: ซีรีส์วาล์วอเนกประสงค์ที่ควบคุมของไหลหลากชนิด
· นอกจากจะมีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกอีกหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์
· ชนิด NC (เปิดเมื่อได้รับพลังงาน)
· ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ: Rc1/8, Rc1/4
· คำเตือน: เมื่อวัสดุบอดี้คืออลูมิเนียม ของไหลที่ใช้: ไม่รองรับการใช้กับน้ำ
[การใช้งาน]
· สำหรับควบคุมของไหล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | แผ่นติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | การรวมกันของ วัสดุ (ตัวเครื่อง / ซีล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.40 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 1.5 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 1.5 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 1,137.16 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | ทองเหลือง | NBR | NA | 24 V DC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 2 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 505.48 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 551.03 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 494.63 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 551.03 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 551.03 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 681.19 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 24 V DC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/8 | 4 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 557.40 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | NA | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 1.5 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 538.01 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 720.24 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 24 V DC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 517.07 | FLUIDCONTROLCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | ทองเหลือง | NBR | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 517.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 100 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 575.75 | FLUIDCONTROLCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 741.93 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 24 V DC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 579.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 2 | - | - | NA | 24 V DC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 502.40 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 551.03 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 551.03 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 555.36 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 517.07 | FLUIDCONTROLCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 565.18 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 3 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 542.34 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 594.42 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | 2: อลูมิเนียม / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 598.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 517.07 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | NA | 100 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 517.07 | FLUIDCONTROLCOMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | NA | 200 V AC | A: ทองเหลือง / ยางไนไตร | ||
฿ 462.06 | DIRECT ACTING VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | NA | 200 V AC | อลูมิเนียม / ยางไนไตร | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 659.49 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | 00B: มี | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 575.75 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | NA | 100 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ | ||
฿ 616.10 | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน | 1/4 | 4 | - | - | NA | 200 V AC | B: ทองเหลือง / ฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 40 |
จำนวนโซลินอยด์ | เดียว | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1.5 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง