1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำอุ่น วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซีรีส์ FHB (รหัสสินค้า)

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางตรง สำหรับน้ำอุ่น วาล์วเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซีรีส์ FHB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วชนิดพ็อพเพ็ท แบบทางตรง มีรายการสินค้าทั้งหมด 6 ซีรีส์สำหรับลมอัด ลมแห้ง สุญญากาศระดับปานกลาง น้ำ น้ำร้อน และน้ำมัน ซึ่งเหมาะสำหรับควบคุมของไหลต่างๆ

รหัสสินค้า
FHB41-[8,​10]-5-B4A-[1,​2]
FHB41-[8,​10]-7-B4A-[1,​2]
FHB41-[10,​15]-8-B4A-[1,​2]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ แรงดันไฟฟ้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ออริฟิส วัสดุ กระบวนการซีล

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/4 / 3/8100 V AC / 200 V ACทองเหลือง • บรอนซ์φ4-

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/4 / 3/8100 V AC / 200 V ACทองเหลือง • บรอนซ์φ7-

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 12 วัน Rc3/8 / 1/2100 V AC / 200 V ACทองเหลือง • บรอนซ์φ10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 1:: 90
จำนวนโซลินอยด์ เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ บรอนซ์ ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0:: 1.5
การใช้งาน วัตถุ เดียว ระดับความเป็นฉนวน H ขนาดชุด(มิลลิเมตร) 34
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง ทองเหลือง•บรอนซ์ วัสดุ ซีล FKM สัญลักษณ์ ขดลวด 4A