1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK11/12

FLUIDCONTROLCOMPONENTS

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK11/12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,974.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์วาล์ว Multilex สำหรับควบคุมของไหลต่างๆ เช่น น้ำ, ลม, น้ำมัน และสุญญากาศ มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง และมีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆ

รหัสสินค้า
ADK11-15A-02E-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,974.07

FLUIDCONTROLCOMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1/2
ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต ประเภทเตะ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) 16 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
จำนวนโซลินอยด์ เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ของ ตัวเครื่อง ทองเหลือง, บรอนซ์
วัสดุ ซีล NBR สัญลักษณ์ ขดลวด 2E แรงดันไฟฟ้า 24 V DC
ตัวเลือก สินค้ามาตรฐาน (ไม่มีอุปกรณ์เสริม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADK11-15A-02E-DC24V ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบไพล็อตคิก วาล์ว Multilex ซีรีส์ ADK11/12