(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วขับด้วยกระบอกลมตัวนี้เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยลม โดยอาศัยระบบการขับด้วยกระบอกลมจากแรงดันลมภายนอก เหมาะสำหรับของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ ลม แก๊ส สุญญากาศระดับต่ำ ไอน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
SVB1A-8A-0[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-8A-B[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-8A-D[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-8A-E[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-8A-P[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-8A-R[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-0[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-B[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-D[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-E[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-P[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
SVB1A-10A-R[2C,2G,2H,3R,3T]-[AC100V,AC200V,DC24V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ กระบวนการซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | สเตนเลส | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | สเตนเลส | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4 | สเตนเลส | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | สเตนเลส | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | สเตนเลส | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | ทองเหลือง • บรอนซ์ | - | ||
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบใช้ลม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) | 10 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง