(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Vacuum break function vacuum ejector VSY series

Vacuum break function vacuum ejector VSY series

Integrates the ejector with a vacuum break function to increase speed for the suction / break cycle.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
VSY-E05-4[4,​6][4,​6]J
VSY-E05-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-E05-4[4,​6][4,​6]S
VSY-E05-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-E05-6[4,​6][4,​6]J
VSY-E05-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-E05-6[4,​6][4,​6]S
VSY-E05-6[4,​6][4,​6]S-F
VSY-E07-4[4,​6][4,​6]J
VSY-E07-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-E07-4[4,​6][4,​6]S
VSY-E07-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-E07-6[4,​6][4,​6]J
VSY-E07-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-E07-6[4,​6][4,​6]S
VSY-E07-6[4,​6][4,​6]S-F
VSY-H05-4[4,​6][4,​6]J
VSY-H05-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-H05-4[4,​6][4,​6]S
VSY-H05-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-H05-6[4,​6][4,​6]J
VSY-H05-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-H05-6[4,​6][4,​6]S
VSY-H05-6[4,​6][4,​6]S-F
VSY-H07-4[4,​6][4,​6]J
VSY-H07-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-H07-4[4,​6][4,​6]S
VSY-H07-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-H07-6[4,​6][4,​6]J
VSY-H07-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-H07-6[4,​6][4,​6]S
VSY-H07-6[4,​6][4,​6]S-F
VSY-L05-4[4,​6][4,​6]J
VSY-L05-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-L05-4[4,​6][4,​6]S
VSY-L05-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-L05-6[4,​6][4,​6]J
VSY-L05-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-L05-6[4,​6][4,​6]S
VSY-L05-6[4,​6][4,​6]S-F
VSY-L07-4[4,​6][4,​6]J
VSY-L07-4[4,​6][4,​6]J-F
VSY-L07-4[4,​6][4,​6]S
VSY-L07-4[4,​6][4,​6]S-F
VSY-L07-6[4,​6][4,​6]J
VSY-L07-6[4,​6][4,​6]J-F
VSY-L07-6[4,​6][4,​6]S
VSY-L07-6[4,​6][4,​6]S-F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAdditional Function Ultimate Vacuum
(kPa)
Air Consumption Flow Rate
(l/min)
Vacuum Port Connecting Port Shape Vacuum Port One-Touch Fitting Size Air Supply Port Connecting Port Shape Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performance Operating Pressure Range
(MPa)
Operating Temp. Range
(°C)
Suction Flow
(l/min)
Nozzle Dia. Burst Air Supply Port (PD) Exhaust Port Vacuum Filter
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-908R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~503φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9017R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Low Flow Rate0.3~0.75~509φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9011.5R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~507φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-9223R1/8-R1/8φ4 / φ6High vacuum type / Medium Flow Rate Type0.3~0.75~5012.5φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6611.5R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~5012φ0.5φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Common Exhaust Specification-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--
15 Day(s) or more Silencers-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting-NA
15 Day(s) or more Filter-6623R1/8-R1/8φ4 / φ6Medium Vacuum / High Flow Rate Type0.3~0.75~50-φ0.7φ4 one touch fitting / ø6 One-Touch Fitting--

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pipe shape Application Single Item