(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ "กะทัดรัด" มากกว่าประเภททั่วไปตัวเครื่องหลักทำจากอลูมิเนียมช่วยให้ "น้ำหนักเบา"มีเซ็นเซอร์ที่รองรับ 5 V DC ถึง 24 V ในตัวบันทึก:กำลังแก้ไขข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
KXC04015-[C,PA] |
KXC04015-[C,PA][A,B,C,D,E,F,G,H,J,P] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวเลือก สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | NA | ||
- | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 2 m ข้างเดียวหลวม / 2 ม / สายโรบอท 2 ม / สายโรบอท 2 ม. ปลาย ขดลวด ด้านหนึ่งหลวม / 4 เมตรด้านหนึ่งหลวม / 4M / สายโรบอท 4 ขดลวด / สายโรบอท 4 ม / คอนเนคเตอร์ เท่านั้น |
กำลังโหลด …
ประเภท | ขั้นตอน แกน X | มอเตอร์/ พูลเล่ย์ | มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | ความละเอียด แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ(ไมโครเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ไกด์ การเคลื่อนย้าย | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | วิธีการให้อาหาร | บอลสกรู |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ยาว(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ความหนา H ของ พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) | 30 |
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แกน X(มิลลิเมตร) | 15 | พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน เสร็จสิ้น | อะโนไดซ์สีดำ | ผ่านรูส่ง | ไม่ |
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 30.1 ถึง 50 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 49 | ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 10 |
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง ทิศทางเดียว - แกน(ไมโครเมตร) | 10 | ความตรงของ แกนหมุน เดี่ยว(ไมโครเมตร) | 3 | ความขนาน(ไมโครเมตร) | 30 |
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การขว้าง) ใน เคส มี แกน เดียว("/ N •ซม.) | 0.33 | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ใน เคส มี แกน เดียว("/ N •ซม.) | 0.44 | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การ การรีด) ใน เคส มี แกน เดียว("/ N •ซม.) | 0.37 |
เซนเซอร์ | จำกัด + Home |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง