(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเรซิ่นแบบล้อคู่ที่เหมาะสำหรับใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเช่นสำหรับอุปกรณ์สำนักงานเป็นหลัก
รหัสสินค้า |
---|
P-50GS |
P-50HGS |
P-60GS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.43 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | 50 | 49 | 48 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | |
฿ 319.24 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 65 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 50 | 49 | 48 | โหลดปานกลาง | |
฿ 430.22 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 79 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | 60 | 55 | 67 | โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุม แบบกลม (3 หลุม) |
การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม(มิลลิเมตร) | 40 | สต๊อปเปอร์ | การมี |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง