1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUS-HG-S ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล (พร้อม สต๊อปเปอร์)

SUS-HG-S ประเภท แผ่นเพลท ล้อ สากล (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,227.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อสแตนเลสสตีลทั้งหมดที่ทนต่อการกัดกร่อนและกันน้ำได้ดีเยี่ยมมี สเปค โหลดหนัก แบบ พื้น ต่ำจึงเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรการหมุนของ ล้อ สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยแป้นเหยียบ สต๊อปเปอร์ กั้นที่อยู่บนส่วน ตัวเครื่อง หลัก

รหัสสินค้า
SUS-HG-50GNBS
SUS-HG-65PBS
SUS-HG-75PBS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 1,227.43

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106880.01 ถึง 140.00100[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน50506464502865โหลดปานกลางไม่

฿ 2,839.90

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 1092140.01 ถึง 220.00200ฟีนอลทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี71719090653894โหลดหนักการมี

฿ 3,001.91

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 10106220.01 ถึง 320.00230ฟีนอลทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี71719090753896โหลดหนักการมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
สต๊อปเปอร์ การมี