1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ชนิดเกลียวใน แกนหมุน PS (พร้อม สต๊อปเปอร์)

ประเภท ชนิดเกลียวใน แกนหมุน PS (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเรซิ่นแบบล้อคู่ที่เหมาะสำหรับใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเช่นสำหรับอุปกรณ์สำนักงานเป็นหลักการหมุน ส้น สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ ก้านโยก สต๊อปเปอร์ ที่ส่วน ตัวเครื่อง หลัก

รหัสสินค้า
P-50HTS
P-50TS
P-60TS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 344.95

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 57.580.01 ถึง 140.00100504948โหลดปานกลาง

฿ 223.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 57.535.01 ถึง 80.0060504948โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 445.48

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 7380.01 ถึง 140.00100605567โหลดปานกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M12
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ สต๊อปเปอร์ การมี ตลับลูกปืน ล้อ ไม่