1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรีของ HG-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรีของ HG-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรีของ HG-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
  • ประเภท แผ่นเพลท ล้อ ฟรีของ HG-S (พร้อม สต๊อปเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ชนิดตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่การหมุนของ ล้อ สามารถล็อคได้

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบตั้ง พื้น ต่ำสำหรับงานหนักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
HG-50GNBS
HG-50GNBS(P54X36)
HG-65MCS
HG-65PBS
HG-75PBS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์

฿ 679.00

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1068140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน50506464502865โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 768.00

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน -68140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อนเสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน54367054502865โหลดปานกลางการมีไม่-

฿ 1,529.15

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน --220.01 ถึง 320.00--ไม่-------โหลดหนัก--ไนล่อน หล่อ โมโนเมอร์

฿ 1,519.24

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1092220.01 ถึง 320.00250ฟีนอลทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี71719090653867โหลดหนักการมีการมี-

฿ 1,774.48

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10106220.01 ถึง 320.00300ฟีนอลทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี71719090753867โหลดหนักการมีการมี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร