1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน 182 ซีรีส์เข้ากันได้

STANDARD TYPE VALVE

อุปกรณ์ควบคุมวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน 182 ซีรีส์เข้ากันได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,545.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา กะทัดรัด พอร์ต 2- / 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วสุญญากาศ แม่เหล็กไฟฟ้า ระบบเปิดปิดโดยตรง
[คุณสมบัติ]
· มีชุด สุญญากาศ และ ความดันบวก บวกแบบผสมที่ช่วยให้สามารถปล่อยแบบบังคับหรือแตกด้วย สุญญากาศ ได้เช่นกัน
· มี วาล์ว พอร์ตเชื่อมต่อ 2- / 3- หลากหลายฟังก์ชั่นโดยนำวิธีการ ไพล็อต ภายนอกมาใช้
· แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวทั้งๆ ที่ ตัวเครื่อง เครื่องกะทัดรัด
· NC (วาล์วปรกติปิด)/ NO (วาล์วปรกติเปิด) แชร์ 2- / 3- วาล์ว ที่ไม่ จำกัด โดย ตำแหน่ง ท่อ พอร์ตเชื่อมต่อ และทิศทางการไหล
· สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะใน สุญญากาศ แต่ยังใช้ร่วมกับ ความดันบวก และสามารถใช้เป็น วาล์ว สำหรับการแยก สุญญากาศ และแรงกดออก
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 182E1 และ V182E1

ดรออิ้งบอกขนาด ของ 182E1 และ V182E1

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการแบบหล่อ พื้นฐานสำหรับ ความดันบวกสำหรับ สุญญากาศ
ท่อตรง / F, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด FE182E1V182E1
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภทA182E1AV182E1
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานชนิดนำร่อง ภายนอก
ลักษณะการไหลการนำเสียงโซนิค C dm³/ (s · บาร์)2.04
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ [ ค่า cv ] mm²10.2 [0.57]
เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อหลักRc1/8
ไพล็อตM5 × 0.8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วงความดันที่ใช้งาน (MPa)หลัก0 ถึง 0.7-100 kPa ถึง 0.15
ไพล็อต0.2 ถึง 0.7
รับประกัน ความทนความดัน MPa1.05
เวลาตอบสนอง
เปิด/ปิด ms
12 V DC, 24 V DC15 หรือน้อยกว่า / 25 หรือน้อยกว่า
100 V AC, 200 V AC15 หรือน้อยกว่า / 15 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz5
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (ของเหลวแวดล้อมและ ของไหล ในการทำงาน )°C+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 294.2)
ทิศทางการติดตั้งฟรี

*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
โน้ต 2: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa

สเปค ไฟฟ้า

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
12 V DC24 V DC100 V AC200 V AC
วิธีไดโอด ฟลายวีล แบบฝัง ตัวสำหรับการ การป้องกันไฟกระชากวิธีการแรเงา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: V10.8 ถึง 13.2
(12±10%)
21.6 ถึง 26.4
(24±10%)
90 ถึง 132
[100 (-10 ถึง +32)%]
180 ถึง 264
[200 (-10 ถึง +32)%]
กระแสไฟฟ้า
(เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)
เครื่องวัดความถี่ Hz50605060
เริ่มต้น mA (RMS)36321816
กระตุ้น mA (RMS)130 (1.6W)
[140 (1.7 W) สำหรับรุ่นพร้อม ไฟบอกสถานะ LED]
65 (1.6W)
[75 (1.8 W) สำหรับรุ่นพร้อม ไฟบอกสถานะ LED]
24201210
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA8442
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ100 หรือมากกว่า
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อและความยาวของ สายนำไฟฟ้ามาตรฐานประเภท แหวนร้อยสาย: 300 mm
ตัวเลือกประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์: 300 mm
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้าสีน้ำตาล (+)
สีดำ (-)
สีแดง (+)
สีดำ (-)
สีเหลืองสีขาว
ไฟบอกสถานะ LED (อุปกรณ์เสริม) สีสีแดงสีเหลืองสีเขียว
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน)ไดโอดวาริสเตอร์

น้ำหนัก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา

แบบหล่อ พื้นฐานน้ำหนัก
182E1105
A182E1115
V182E1105
AV182E1115

น้ำหนัก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว

ประเภท แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วสูตรคำนวณน้ำหนักสำหรับซีเรียลนัมเบอร์แต่ละหมายเลข
(n = หมายเลขซีเรียล)
แผ่นเพลท บล็อค
182M□F(42 × น) +4019
182M□FE(60 × น) +7030
182M□A(120 × น) +12030

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน 182 series

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

สำหรับ ความดันบวก สามารถสลับจาก ความดัน ความดัน (0 ถึง 0.7 MPa) ได้อย่างเสถียร
เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อและทิศทางการไหล จึงสามารถใช้เป็น วาล์ว 2- / 3- ร่วมกันสำหรับ NC (วาล์วปรกติปิด) และ NO (วาล์วปรกติเปิด ) เช่นเดียวกับ วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล (2- วาล์ว เปลี่ยน ความดัน ) หรือ วาล์ว วาล์ว)

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
V182E1-PLL DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,545.83

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ ไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว ประเภทโซลินอยด์ เดียว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง ภายนอก พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) 10.2 ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc
ขนาดเกลียวของท่อ 1/8 แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น
การนำไฟฟ้าความเร็วโซนิค 2.04 ค่า CV 0.57 สเปค มาตรฐาน
ไฟบอกสถานะ LED ไม่มี การเดินสายไฟ คอนเนคเตอร์ L LED ไฟบอกสถานะ ปุ่มแมนนวล แบบไม่ล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V182E1-PLL DC24V ในชุด อุปกรณ์ควบคุมวาล์วแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน 182 ซีรีส์เข้ากันได้