(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วนิวเมติกส์ ซึ่งมี ค่า เพิ่มสูงเป็น วาล์ว โดยตระหนักถึง "การย่อขนาด" และ " การใช้พลังงาน ต่ำ"
[คุณสมบัติ]
· รองรับเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ สูงสุด 40 มม. ความกว้าง วาล์ว 10.5 มม. รูปทรง บางและกะทัดรัด
· เร่ง ประหยัดพื้นที่ ของ อุปกรณ์เครื่องกล
· ติดตั้งด้วย ค่า เพิ่มสูง เช่น วาล์ว ตีคู่ 3 วาล์ว
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
รูปลักษณ์ภายนอก
ลักษณะภายนอก ของสเปซย่อย
ลักษณะภายนอก ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แบบรวม
ลักษณะภายนอก ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แบบแยก ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
ลักษณะภายนอก ของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แบบแยก แบบปลั๊กเสียบ
ประเภทการส่งข้อมูลแบบอนุกรม
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC±10% |
---|---|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | +5 ถึง +50°C |
ทนการสั่นสะเทือน | 49.0 ม./วินาที² |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 98.1 ม./วินาที² |
สเปค บล็อค เกียร์: - A1
สเปค บล็อค เกียร์: - B1
สเปค บล็อค เกียร์: - B3
วาล์ว ศตวรรษใหม่ที่มาพร้อมกับ ค่า เพิ่มสูงเป็น วาล์ว
รูปทรง บางและกะทัดรัด: ความกว้างของ วาล์ว 10 มม. รูปทรง บางและกะทัดรัด เร่ง ประหยัดพื้นที่ ของ อุปกรณ์เครื่องกล พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล: เหมาะสำหรับระบบขับเคลื่อน กระบอกสูบ สูงสุด 3.5 มม.² (ค่า cv 0.19) ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)
บรรลุ การใช้พลังงาน ต่ำ: รุ่นมาตรฐาน 0.5 W (ค่า กระแสไฟฟ้า: 21 mA 24 V DC),ชนิด กระแสไฟฟ้า ต่ำ 0.25 W (ค่า กระแสไฟฟ้า ไฟ: 10.5 mA 24 V DC)
รองรับการใช้งาน กับค่าลบทั่วไป: วาล์ว เป็นแบบทั่วไป และมีการเชื่อมต่อทั่วไปที่เป็นบวกและลบที่ด้าน คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | การต่อท่อ | ประเภทสวิตชิ่ง วาล์ว 3 วาล์ว คู่ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | กลไก แบบแมนนวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,955.34 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,840.45 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,731.60 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,126.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,126.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,349.09 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,241.79 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,955.34 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,846.50 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,616.71 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,840.45 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,731.60 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,241.79 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,126.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,126.90 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,350.64 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,241.79 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,731.60 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,333.36 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,224.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,218.46 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,109.62 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,619.81 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,619.81 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,843.55 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,734.70 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,504.91 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,504.91 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,728.65 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,619.81 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,702.23 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,593.38 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,358.94 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,587.33 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,478.49 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,994.72 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,994.72 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,218.46 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,109.62 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,879.83 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,879.83 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,103.57 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,994.72 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,452.06 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 4,228.32 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,716.43 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,853.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,452.06 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 4,343.21 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 4,228.32 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,853.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,337.16 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,853.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 4,452.06 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 4,113.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,337.16 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,228.32 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,853.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,847.35 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและไอเสียด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,113.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ความดัน ด้านข้าง B ด้านไอเสีย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ความดัน ด้านข้าง B ด้านไอเสีย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,853.40 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ความดัน ด้านข้าง B ด้านไอเสีย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ความดัน ด้านข้าง B ด้านไอเสีย | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,738.51 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ความดัน ด้านข้าง B ด้านไอเสีย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 4,113.42 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อตรง | ไอเสียด้านข้างและ ความดัน ด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,848.75 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและ ความดัน ด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,623.61 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและ ความดัน ด้าน B | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,847.35 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว ตีคู่แบบ 3- วาล์ว | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน | คู่ | อื่น ๆ | คงที่ด้วยตัวเอง | ต่อท่อ Subbase | ไอเสียด้านข้างและ ความดัน ด้าน B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 3000 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,801.22 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 2 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,317.46 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 2 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,916.11 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 3 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,317.46 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,432.35 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 3 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,405.92 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 3,176.13 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,291.03 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | วาล์ว 5 พอร์ต | โดยตรง | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อตรง | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | แบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,801.22 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กอิน | - | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,801.22 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S | N/A | ล็อค ยื่นออกมา | ||
฿ 2,916.11 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานแมนิโฟลด์ | ปราศจากน้ำมัน / ต่ำ - กระแสไฟฟ้า | เดี่ยว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) | ต่อท่อ Subbase | - | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด S (บวกทั่วไป) | 300 | ล็อค ยื่นออกมา |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ชนิดพอร์ตท่อ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียวท่อ | 1/8 | เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) | 50 | ลักษณะการขับเคลื่อน | สปูลที่ทำงานด้วยไพล็อต |
ค่า CV | 0.19 | ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.2 ถึง 0.7 |
อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ย้อนกลับ | N/A | สเปค จ่ายอากาศ / ไอเสียอิสระ , วาล์ว หยุด | ไม่มี สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
แยก | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง