1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 025

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับอุปกรณ์ควบคุม, ซีรีส์ 025
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,584.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ 025 ใช้พลังงานต่ำเพียง 0.5 W โดยซีรีส์ 025 พร้อมยังมีโซลินอยด์ควบคุมไฟกระชาก และการขับเคลื่อนตรงโดย IC
หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายการแบบหล่อ พื้นฐาน
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว Fท่อรองฐาน / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด A
025E1A025E1
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
วิธีการใช้งานประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
จำนวนโซลีนอยด์โซลินอยด์เดี่ยว
จำนวนตำแหน่ง2 ตำแหน่ง
จำนวนพอร์ต2-3 พอร์ต
ลักษณะ อัตราการไหลโซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*10.10.08
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพmm²0.50.4
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อM5 × 0.8
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa0 ถึง 0.7
ทนต่อ ความดัน MPa1.05
เวลาตอบกลับ^*3
เปิด / ปิด ms
วาล์วปกติปิด (NC)10/30 หรือน้อยกว่า
วาล์วปกติเปิด (NO)15/20 หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
(บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C
+5 ถึง +50
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที²78.5
ทิศทางการติดตั้งฟรี
น้ำหนัก กรัม8080 (110^*2)

*1 ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2 น้ำหนักพร้อมฐานรองใน A025E1
*3 ค่า เมื่อ ความดันลม เท่ากับ 0.5 MPa

วัสดุ ของชิ้นส่วนหลัก

 ชื่อวัสดุ
วาล์วตัวผลิตภัณฑ์หลักอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
ลูกนกยางสังเคราะห์
พลั้งเจอร์สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า
คอลัมน์
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งเหล็กละมุน (ชุบสังกะสี)
ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วตัวเครื่อง หลักของ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วอะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง)
แผ่นเพลท บล็อคเหล็กละมุน (ชุบผิวนิกเกิล)
ปะเก็นยางสังเคราะห์

โครงสร้างของ 025E1

วาล์วปกติปิด (NC)

วาล์วปกติปิด (NC)

เมื่อไม่ได้ลุ้น

เมื่อไม่ได้ลุ้น

เมื่อเติมพลัง

เมื่อเติมพลัง

โครงสร้างของ 025E1-11

วาล์วปกติปิด (NC)

วาล์วปกติปิด (NC)

เมื่อไม่ได้ลุ้น

เมื่อไม่ได้ลุ้น

เมื่อเติมพลัง

เมื่อเติมพลัง

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ 025 ใช้ การใช้พลังงาน ต่ำเพียง 0.5 W และโซลินอยด์ที่มีการ การป้องกันไฟกระชาก เพื่อเปิดใช้งานการขับโดยตรงด้วย IC
ไม่เพียงแต่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม หน้าสัมผัสและเช่น เรือน อุปกรณ์สายไฟ ให้มีขนาดกะทัดรัดเท่านั้น แต่การสร้างความร้อนและเสียงรบกวนยังต่ำมาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการตอบโต้ใดๆ ดังนั้นจึงมีส่วนอย่างมากในการย่อขนาดและการประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของทั้ง ระบบ เนื่องจากเป็น สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่ทำงาน ระบบเปิดปิดโดยตรง อย่างง่าย จึงมีความน่าเชื่อถือสูงและเหมาะสำหรับนักบินของ วาล์ว ขนาดใหญ่
ยังใช้งานได้ในหลากหลายสาขา เช่น การทำงานโดยตรงของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ขนาดกะทัดรัดและ อุปกรณ์ควบคุม ยูนิตที่ งานละเอียด เช่น ตลับลูกปืน ลม

ข้อมูล คุณสมบัติ และประสิทธิภาพ / ข้อมูลการทดสอบ

อัตราการไหล

อัตราการไหล 025E1 / เมื่อ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ อัตราการไหล 25 L/นาที (ANR) ความดัน เต้ารับ ของ วาล์ว คือ 0.4 MPa

อัตราการไหล 025E1
ที่ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที (ANR) ความดัน เต้ารับ ของ วาล์ว คือ 0.4 MPa

อัตราการไหล ของ A025E1-25 / เมื่อ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ อัตราการไหล 20 L/นาที (ANR) ความดัน เต้ารับ ของ วาล์ว คือ 0.4 MPa

อัตราการไหล ของ A025E1-25
ที่ ความดัน จ่าย 0.5 MPa และ อัตราการไหล 20 ลิตร/นาที (ANR) ความดัน เต้ารับ ของ วาล์ว คือ 0.4 MPa

เรื่องราวความลับของการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด

รหัสสินค้า
025E1 DC12V
025E1 DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,584.82

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 9 วัน 12 V DC

฿ 1,687.62

SOLENOID VALVE SMALL TYPE 1 ชิ้น 9 วัน 24 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้งาน ทำงานด้วยยูนิตเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 3 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ปราศจากน้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ เดี่ยว
ประเภทการสลับ ปิดตามปกติ 2 ตำแหน่ง สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยสปริง) ชนิดพอร์ตท่อ M
เกลียวท่อ M5 เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) 22 การต่อท่อ ต่อท่อตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านลิ้นที่ทำงานด้วยไพล็อต ประเภทซีล ซีลแบบนุ่ม ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 0.7
สวิตช์แมนวล ไม่ล็อค ชนิดการต่อสายไฟ ไม่มีรหัส ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด
ฐานรอง/แผ่นรอง ไม่มีซับเบส อุปกรณ์เก็บเสียง ไม่มี อุปกรณ์เก็บเสียง