(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ 010 พร้อมประสิทธิภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูง รวมความทรงพลังและกระแสต่ำเข้าด้วยกันในบอดี้เรียบบางกะทัดรัดที่มีความกว้างวาล์วเพียง 10 มม. *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1
ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1
ดรออิ้งบอกขนาด ของ 010-4E1
ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25
ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25
ดรออิ้งบอกขนาด ของ A010-4E1-25
แบบหล่อ พื้นฐานและ ฟังก์ชั่น วาล์ว
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | |
---|---|---|
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว F | ท่อฐานรอง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด A | |
010-4E1 | A010-4E1 | |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | |
จำนวนพอร์ต | 5 พอร์ต | |
ฟังก์ชั่น วาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว |
ชื่อ | วัสดุ | |
---|---|---|
วาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
เพลา หลัก | ||
ลูกนก | ยางสังเคราะห์ | |
ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | เหล็กละมุน (ชุบสังกะสี) | |
ฐานรอง/แผ่นรอง | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) | |
พลั้งเจอร์ | สเตนเลส แม่เหล็กไฟฟ้า | |
คอลัมน์ | ||
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | อะลูมิเนียมผสม (กระบวนการอโนไดซิ่ง) |
แผ่นเพลท บล็อค | เหล็กละมุน (ชุบผิวนิกเกิล) | |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ |
รายการ | แบบหล่อ พื้นฐาน | ||
---|---|---|---|
ท่อตรง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รูปตัว F | ท่อฐานรอง / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ชนิด A | ||
010-4E1 | A010-4E1 | ||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | ||
วิธีการใช้งาน | ชนิดนำร่อง ภายใน | ||
ลักษณะ อัตราการไหล | โซนิค conductance C dm³ / (s*bar) ^*1 | 1 (P) ⇒4 (A) 0.04 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.06 | |
พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ ( ค่า cv ) mm² | 1 (P) ⇒4 (A) 0.2 (0.01) 4 (A) ⇒5 (R1), 2 (B) ⇒3 (R2) 0.3 [0.02] | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | M3 × 0.5 | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 0.15 ถึง 0.7 | ||
ทนต่อ ความดัน MPa | 1.05 | ||
เวลาตอบสนอง^*2 เปิด / ปิด ms | 5 V DC, 12 V DC | 4/8 หรือน้อยกว่า | |
6 V DC, 24 V DC | 4/8 หรือน้อยกว่า | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด: Hz | 5 | ||
เวลากระตุ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการถือครองตัวเอง ms | — | ||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน (บรรยากาศและ ของไหล ในการทำงาน )°C | +5 ถึง +50 | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ม./วินาที² | 1,373.0 (ทิศทาง ตามแนวแกน 392.3) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
*1: ค่า ของการนำโซนิคเป็น ค่า ที่คำนวณได้ ไม่ใช่ ค่า การวัดจริง
*2: ค่า ที่ ความดันลม 0.5 MPa
สเปคเชิงไฟฟ้า
รายการ | จัดอันดับไฟฟ้า | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 V DC | 6 V DC | 12 V DC | 24 V DC | ||
วิธี | ไดโอด มู่เล่ แบบฝัง ตัวสำหรับการ การป้องกันไฟกระชาก | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC V | 4.5 ถึง 5.5 (5±10%) | 5.4 ถึง 6.6 (6±10%) | 10.8 ถึง 13.2 (12±10%) | 21.6 ถึง 26.4 (24±10%) | |
ค่า กระแสไฟฟ้า ( การใช้พลังงาน W เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด) mA | 246 (1.2) | 201 (1.2) | 103 (1.2) | 52 (1.2) | |
ค่า กระแส กระแสไฟรั่ว วงจรที่อนุญาต mA | 30 | 25 | 15 | 5 | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ | 100 หรือมากกว่า | ||||
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน | ประเภท แหวนร้อยสาย | |||
ตัวเลือก | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | ||||
ความยาว สายนำไฟฟ้า | 300 mm | ||||
สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สีเขียว (+) | สีน้ำเงิน (+) | สีน้ำตาล (+) | สีแดง (+) | |
สีดำ (-) | สีดำ (-) | สีดำ (-) | สีดำ (-) | ||
ไฟ LED ไฟบอกสถานะ สี | สีแดง | ||||
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (อุปกรณ์ มาตรฐาน) | มู่เล่ ไดโอด |
หลักการทำงานและสัญลักษณ์การแสดงผล
010-4E1 หลักการทำงานใน สถานะ ไม่มีพลังงาน
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 010 ซีรีส์ที่รวมประสิทธิภาพพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง และ กระแสไฟฟ้า ไฟต่ำไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่องที่บางและมีความกว้างของ วาล์ว 10 มม. โซลินอยด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงของ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี 5 พอร์ตคือการ การออกแบบ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งติดตั้ง ไดโอด มู่เล่สำหรับการ การป้องกันไฟกระชาก เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ด้วย แมนิโฟลด์ สามารถรองรับได้ถึง 20 สถานี จึงตอบสนองความต้องการด้านความ ความคุ้มค่า และความหลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ขับเคลื่อนของกระบอกสูบแบบ double-acting สูงสุด ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ปลูกฝังตั้งแต่ ผู้ผลิต ก่อตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาหลังจากผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเข้มงวด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดพอร์ตท่อ | เกลียวท่อ | การต่อท่อ | ชนิดการต่อสายไฟ | ความยาว สายนำไฟฟ้า (mm) | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง | อุปกรณ์เก็บเสียง | ไฟบอกสถานะ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,985.17 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | มี | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 1,985.17 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | มี | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 2,305.66 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 1000 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,305.66 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 1000 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,390.32 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 3000 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,269.38 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 300 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,305.66 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 1000 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,269.38 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,284.02 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | มี | N/A | N/A | มี | ||
฿ 1,882.37 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 1,864.23 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 2,202.86 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 1000 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,166.58 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | ขั้วต่อ L | 300 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,202.86 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 1000 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,287.52 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 3000 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,166.58 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,166.58 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อตรง | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,531.10 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | มี | มี | N/A | ||
฿ 2,531.10 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | มี | มี | N/A | ||
฿ 2,815.31 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ขั้วต่อ L | 300 | N/A | มี | มี | มี | ||
฿ 2,857.64 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 1000 | N/A | มี | มี | มี | ||
฿ 2,936.26 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 3000 | N/A | มี | มี | มี | ||
฿ 2,815.31 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | มี | มี | มี | ||
฿ 2,815.31 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | มี | มี | มี | ||
฿ 2,295.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | มี | N/A | N/A | ||
฿ 2,295.27 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | มี | N/A | N/A | ||
฿ 2,573.43 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | ขั้วต่อ L | 300 | N/A | มี | N/A | มี | ||
฿ 2,573.43 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 12 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | มี | N/A | มี | ||
฿ 2,573.43 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | ทำงานด้วยยูนิตเดียว | โดยตรง | 24 V DC | M | M3 | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | มี | N/A | มี | ||
฿ 1,890.12 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 12 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 1,890.12 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 24 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | ประเภท แหวนร้อยสาย | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
฿ 2,210.61 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 24 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | ขั้วต่อ L | 1000 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,174.33 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 12 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | ขั้วต่อ L | 300 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,174.33 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 24 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | ขั้วต่อ L | 300 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,210.61 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 24 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 1000 | N/A | N/A | N/A | มี | ||
฿ 2,174.33 | SOLENOID VALVE SMALL TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ยูนิตสำหรับติดตั้งแมนิโฟลด์ | ฐานแมนิโฟลด์ | 12 V DC | - | - | ต่อท่อ Subbase | คอนเนคเตอร์แบบตรง | 300 | N/A | N/A | N/A | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต | สเปค | ปราศจากน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | เดี่ยว | ประเภทการสลับ | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | สถานะเมื่อพาวเวอร์ปิด | รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาด้วยความดันต่างกัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบที่ใช้งานได้(Ø) | 8 | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้านลิ้นแบบเคลื่อนที่แนวตรง | ค่า CV | 0.01 |
ประเภทซีล | ซีลแบบนุ่ม | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | อากาศจ่ายสำหรับไพล็อต | ภายใน |
สวิตช์แมนวล | ไม่ล็อค | ปุ่มแมนนวล | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง