1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบโค้ง UAHS

มือจับแบบโค้ง UAHS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นที่ มือจับ โค้ง
[คุณสมบัติ]
· มือจับโค้ง ที่สวยงาม ง่ายต่อการเข้าใจ
· สำหรับ UAH (ทำจาก เหล็กกล้า) สามารถเลือก กระบวนการเตรียมผิว ได้โดยใช้สัญลักษณ์สิ้นสุดของ รหัสรุ่น/ Part number
·ทำจาก สเตนเลส มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· วัสดุ การขัดเงา: SUS304 การพ่นทราย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือกล และอุปกรณ์โดยทั่วไป

ดรออิ้ง

มือจับโค้ง_UAHS: ภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพ รูปทรง UAHS

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

มือจับโค้ง_UAHS: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ของ UAHS

วัสดุ/ การขัดเงา

UAHS
ตัวผลิตภัณฑ์หลักSUS304
ยิงระเบิด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าMLfHhALL1น้ำหนัก
(กรัม)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้^*1
(N)
UAHS-64M453525107564551,000
UAHS-96M4535251011196701,000
UAHS-128M45352510146128901,000
UAHS-160M453525101811601101,000
UAHS-192M453525102191921301,000
  1. * น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ได้สำหรับ 1 คน
รหัสสินค้า
UAHS-64
UAHS-96
UAHS-128
UAHS-160
UAHS-192
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 583.02

STAINLESS STEEL PULL 1 ชิ้น 5 วัน 1064

฿ 562.36

STAINLESS STEEL PULL 1 ชิ้น 5 วัน 1096

฿ 634.40

STAINLESS STEEL PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10128

฿ 675.06

STAINLESS STEEL PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10160

฿ 746.42

STAINLESS STEEL PULL 1 ชิ้น 5 วัน 10192

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 35 ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง โค้ง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U สำหรับ ติดตั้งด้านข้าง
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ การพ่นทราย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม
โหลดที่ใช้งาน(N) 1000 สี ไม่มี ขนาดเกลียว ของ เกลียว M4