(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ราวกลวง น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
UEF-30X300-AL |
UEF-30X400-AL |
UEF-30X500-AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,816.28 | ALUMINUM TUBULAR PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 300 | ||
฿ 1,955.05 | ALUMINUM TUBULAR PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 400 | ||
฿ 2,074.13 ฿ 1,249.04 | NBK ALUMINUM TUBULAR PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 75 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 30 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | Alumite | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง