(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· AV: มีรูติดตั้งมือจับ
· AV-N: ไม่มีรูติดตั้งมือจับ
· สามารถตัดแต่งรูเพลาและรูสี่เหลี่ยมได้ตามคำขอ
· วัสดุ/ผิวสำเร็จ: AC ขอบผ่านการขัดเงาแบบ Buffing
รหัสสินค้า |
---|
AV-80 |
AV-80-N |
AV-100 |
AV-100-N |
AV-125 |
AV-125-N |
AV-140 |
AV-140-N |
AV-160 |
AV-160-N |
AV-200 |
AV-200-N |
AV-250 |
AV-250-N |
AV-300 |
AV-300-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมือจับ (Ø) | ตัวจับชิ้นงาน | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนการติดตั้ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 569.68 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ตัน | 80 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 32 | 28 | ||
฿ 569.68 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ตัน | 80 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 32 | 28 | ||
฿ 703.17 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัน | 100 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 37 | 33 | ||
฿ 703.17 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ตัน | 100 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 37 | 33 | ||
฿ 911.53 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 125 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 44 | 35 | ||
฿ 911.53 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 125 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 44 | 35 | ||
฿ 1,080.36 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 140 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 44 | 38 | ||
฿ 1,080.36 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 140 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 44 | 38 | ||
฿ 1,336.45 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 160 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 52 | 40 | ||
฿ 1,336.45 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 พูด | 160 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 52 | 40 | ||
฿ 1,972.09 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 200 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 56 | 48 | ||
฿ 1,972.09 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 200 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 56 | 48 | ||
฿ 2,761.68 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 250 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 61 | 52 | ||
฿ 2,747.74 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 250 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 61 | 52 | ||
฿ 3,775.93 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 300 | ไม่ (พร้อมรูยึด) | 65 | 58 | ||
฿ 3,775.93 | ALUMINUM OFFSET HANDWHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ผักบุ้ง | 300 | ไม่ (ไม่มีรูยึด) | 65 | 58 |
กำลังโหลด …
มือจับ วัสดุ | AC8A | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่ | มือจับ พื้นผิว | ขัดเงา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง