(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลนตัวยึดสำหรับพาวเวอร์สต๊อป
· สามารถใช้ได้กับ APS และ AES ได้
· สามารถใช้ร่วมกับสต๊อปเปอร์สกรู SAN ได้
・ใช้โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อยึดสินค้าเข้ากับอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
ABV-M6X0.5-A |
ABV-M8X1-A |
ABV-M10X1-A |
ABV-M12X1-A |
ABV-M14X1-A |
ABV-M14X1.5-A |
ABV-M20X1.5-A |
ABV-M25X1.5-A |
ABV-M33X1.5-A |
ABV-M45X1.5-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,392.55 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6×0.5 | 16 | 25 | ||
฿ 1,494.14 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8×1 | 18 | 32 | ||
฿ 1,498.98 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10×1 | 18 | 32 | ||
฿ 1,682.80 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12×1 | 26 | 38 | ||
฿ 1,687.64 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M14×1 | 29 | 38 | ||
฿ 1,687.64 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M14×1.5 | 29 | 38 | ||
฿ 2,471.34 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M20×1.5 | 34 | 65 | ||
฿ 2,655.17 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M25×1.5 | 40 | 65 | ||
฿ 3,680.74 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M33×1.5 | 50 | 75 | ||
฿ 4,730.51 | POWERSTOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M45×1.5 | 66 | 100 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สเปค | รุ่นมาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง