(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกับเพลาแบบยืดหยุ่นที่ดูดซับแรงกระแทก การสั่นสะเทือน และการเยื้องแกน ในสี่ทิศทาง: ทิศทางตามเส้นรอบวง ความเยื้องศูนย์ มุมโก่ง และปลายยื่น สามารถใช้งานได้เหมือนข้อต่อเพลาแบบเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น ปลอกสวมมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
3S |
3Sヨウスリーブ |
4S |
4Sヨウスリーブ |
5S |
5Sヨウスリーブ |
6S |
6Sヨウスリーブ |
7S |
7Sヨウスリーブ |
8S |
8Sヨウスリーブ |
9S |
9Sヨウスリーブ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน (รอบ / นาที) | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 987.93 ฿ 553.14 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 53 | 52 | 5.01 ถึง 10.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 6.9 | 1 | 0.25 | 0.21 ถึง 0.40 | 9200 | -34 ~ 135 | 0.9 × 10 -4 | ||
฿ 237.35 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,299.18 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 63 | 61 | 10.01 ถึง 20.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 14 | 1 | 0.25 | 0.21 ถึง 0.40 | 7600 | -34 ~ 135 | 0.2 × 10 -3 | ||
฿ 260.67 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,140.41 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 83 | 71 | 20.01 ถึง 50.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 28 | 1 | 0.38 | 0.21 ถึง 0.40 | 7600 | -34 ~ 135 | 0.8 × 10 -3 | ||
฿ 459.34 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,485.00 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 90 | 50.01 ถึง 100.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 52 | 1 | 0.38 | 0.21 ถึง 0.40 | 6000 | -34 ~ 135 | 2.6 × 10 -3 | ||
฿ 589.82 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,425.00 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 117 | 102 | 50.01 ถึง 100.00 | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 84 | 1 | 0.51 | 0.41 ถึง 1.0 | 5250 | -34 ~ 135 | 4.3 × 10 -3 | ||
฿ 886.00 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,562.00 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 138 | 113 | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 4001 ถึง 10000 | 130 | 1 | 0.51 | 0.41 ถึง 1.0 | 4500 | -34 ~ 135 | 9.3 × 10 -3 | ||
฿ 1,122.70 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,384.00 | NBK SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 161 | 129 | - | การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | 2544 ถึง 4000 | 210 | 1 | 0.64 | 0.41 ถึง 1.0 | 3750 | -34 ~ 135 | 1.9 × 10 -2 | ||
฿ 1,888.30 | SURE-FLEX | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง