(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต็อปเปอร์สกรูแบบติดแพ็ดรองกดยูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· ยูรีเทน ดูดซับแรงกระแทก
· มีล็อคนัทติดมา
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์สำหรับวางตำแหน่งชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัว สกรู ตัวเครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา M (มิลลิเมตร) | ความยาว เกลียว หลัก ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.37 ฿ 146.23 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | 3.1 | ||
฿ 358.83 ฿ 149.02 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | 3.1 | ||
฿ 273.37 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 3.1 | ||
฿ 289.25 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 3.1 | ||
฿ 272.83 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 30 | 3.1 | ||
฿ 273.62 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 35 | 3.1 | ||
฿ 291.50 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 4 | ||
฿ 291.06 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 15 | 4 | ||
฿ 291.22 ฿ 153.12 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | 4 | ||
฿ 291.22 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 4 | ||
฿ 291.38 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 4 | ||
฿ 291.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 35 | 4 | ||
฿ 292.88 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 4 | ||
฿ 305.43 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 4.8 | ||
฿ 305.43 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 4.8 | ||
฿ 319.30 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 35 | 4.8 | ||
฿ 306.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 4.8 | ||
฿ 306.23 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 50 | 4.8 | ||
฿ 325.81 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 6.5 | ||
฿ 324.13 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 6.5 | ||
฿ 329.53 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 6.5 | ||
฿ 342.37 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 45 | 6.5 | ||
฿ 325.14 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 6.5 | ||
฿ 359.76 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 8.3 | ||
฿ 344.52 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 8.3 | ||
฿ 344.99 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 8.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SCM435 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบผิวนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง