(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุสแตนเลส ชนิดเกลียวในมาตรฐานและชนิดติดตั้งด้านหน้า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุสแตนเลส
· ชนิดเกลียวในมาตรฐานและชนิดติดตั้งด้านหน้า
· UIFS: เกลียวใน
· UICS ติดตั้งด้านหน้า
· ติดตั้ง UICS โดยใช้โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M6
· วัสดุ / ผิวสำเร็จ SCS13, พ่นทราย เทียบเท่า SUS304
· มือจับตู้สแตนเลส UIFSUICS มือจับตู้อะลูมิเนียม รูปทรงเดียวกับ UIC
รหัสสินค้า |
---|
UICS-22X120 |
UIFS-22X120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,112.87 ฿ 1,276.60 | STAINLESS STEEL CABINET PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูกลม | ||
฿ 2,743.57 | STAINLESS STEEL CABINET PULL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวใน |
กำลังโหลด …
พิทช์(มิลลิเมตร) | 120 | วัสดุของตัวสินค้าหลัก | สเตนเลส | ความสูง(มิลลิเมตร) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 22.5 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U |
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ยิงระเบิด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง