(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุเป็น EPDM (สีดำด้าน)
รหัสสินค้า |
---|
UGF-50 |
UGF-63 |
UGF-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.64 ฿ 102.70 | NBK GUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ||
฿ 193.35 ฿ 116.13 | NBK GUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 53 | ||
฿ 207.62 ฿ 112.76 | NBK GUM PULL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | EPDM | ความสูง(มิลลิเมตร) | 32 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ใช้งาน(N) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง