1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับทองแดง TF

มือจับทองแดง TF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทองเหลืองชุบโครเมต

รหัสสินค้า
TF-70
TF-100
TF-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 698.19

BRASS PULL 1 ชิ้น 5 วัน 1070

฿ 771.31

BRASS PULL 1 ชิ้น 5 วัน 10100

฿ 1,133.01

BRASS PULL 1 ชิ้น 8 วัน 10150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวสินค้าหลัก ทองเหลือง ความสูง(มิลลิเมตร) 30 ประเภทตัวสินค้าหลัก ประเภทการกำหนด
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 16 ชนิดผิวสำเร็จ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U แบบตรง ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
รูปทรงหน้าตัดมือจับ รูปทรง แบบกลม โหลดที่ใช้งาน(N) 1000