(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มือจับรูปทรงโค้งสวยงาม
· ง่ายต่อการจับ
· มีนัท/แหวนรอง สำหรับติดตั้งบนสินค้าที่เป็นทอง รวมอยู่ด้วย
· วัสดุ / ผิวสำเร็จ: มือจับ: อะลูมิเนียมอัลลอย / ทำสีแบบไฟฟ้าสถิต (สีดำด้าน) ชิ้นส่วนท้าย: ซิงค์ดายคาส / เคลือบผิวแบบไฟฟ้าสถิต (สีเงิน) สกรู: SS400, เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต นัท/แหวนรอง: S45C, เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
UARH-26X350-BK |
UARH-26X450-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,463.05 | ALUMINUM ARCH PULL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 350 | ||
฿ 5,830.88 | ALUMINUM ARCH PULL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 450 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวสินค้าหลัก | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 69 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 26 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง โค้ง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ตัวสินค้าหลัก, กรรมวิธีผิวสำเร็จ | แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | รูปทรงหน้าตัดมือจับ | รูปทรง แบบกลม |
โหลดที่ใช้งาน(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง