1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับควบคุมอะลูมิเนียม_HCS

มือจับควบคุมอะลูมิเนียม_HCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,188.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· HCS-D: สปริง: สายทองแดงสแตนเลส
· HCS: ไม่มีมือจับ
· สามารถต่อและถอดฝาครอบฮับออกได้ง่าย
· สามารถสลักชื่อบริษัท โลโก้ ตัวอักษรใช้งาน และภาพพิมพ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันด้วยเลเซอร์ลงบนสินค้าได้โดยตรง
· รูเพลาตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (ค่าพิกัดความเผื่อ H7)
· วัสดุ/ผิวสำเร็จ - มือจับ: อะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวอโนไดซ์ (สีดำ) ฝาครอบฮับ: โพลิอะซีทัล (สีเทาอ่อน) มือจับ (มือจับชนิดมือหมุนพลาสติกขนาดเล็กแบบเฉพาะ): ไนลอน 6 (สีดำ)

รหัสสินค้า
HCS-52XR10-A
HCS-52XR10-DSALE
HCS-62XR10-A
HCS-62XR10-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ตัวจับชิ้นงาน ประเภทของมือจับ วัสดุส่วนมือจับ มือจับ พื้นผิว ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)

฿ 1,188.90

ALUMINUM CONTROL HANDWHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 1052ไม่ (ไม่มีรูยึด)---22

฿ 1,420.92

฿ 876.42

NBK ALUMINUM CONTROL HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1052การมีประเภทการหมุนไนล่อนไม่22

฿ 1,453.83

ALUMINUM CONTROL HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1062ไม่ (ไม่มีรูยึด)---25

฿ 1,832.73

ALUMINUM CONTROL HANDWHEEL 1 ชิ้น 8 วัน 1062การมีประเภทการหมุนไนล่อนไม่25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ตัวควบคุม มือจับ วัสดุ อะลูมิเนียม ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
มือจับ พื้นผิว อะโนไดซ์สีดำ ความหนาของ มือจับ(มิลลิเมตร) 23 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม(Ø) 10
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่