1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยงอะลูมิเนียม _HAG

มือจับข้อเหวี่ยงอะลูมิเนียม _HAG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,984.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้มือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ ซึ่งสามารถพับลงได้เมื่อดึงขึ้น

[คุณสมบัติ]
· ใช้มือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ GGR ทำให้สามารถพับลงได้เมื่อดึงขึ้น
· HAG-C: ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเป็นรูกลม (ค่าพิกัดความเผื่อ H7)
· HAG-B ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเป็นรูสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ค่าพิกัดความเผื่อ H11)
· วัสดุ/ผิวสำเร็จ - มือจับ: AC4B สีดำด้าน มือจับ (มือจับชนิดมือหมุนแบบพับเก็บได้ GGR)
· เรซิ่นฟีนอล (สีดำ)

รหัสสินค้า
HAG-100XB12
HAG-100XC12
HAG-125XB14
HAG-125XC14
HAG-160XB17
HAG-160XC17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว
(มิลลิเมตร)

฿ 3,237.42

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม3027-12111.5

฿ 2,984.65

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10รูกลม (รูทะลุ)302712-111.5

฿ 3,600.30

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม3632-14136.5

฿ 3,342.69

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10รูกลม (รูทะลุ)363214-136.5

฿ 3,913.28

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10ช่อง แบบเหลี่ยม4035-17173

฿ 3,660.51

ALUMINUM CRANKED HANDLE 1 ชิ้น 8 วัน 10รูกลม (รูทะลุ)403517-173

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ AC4B ตัวจับชิ้นงาน การมี
ประเภทของมือจับ ประเภทการดัด มือจับ พื้นผิว พ่นสีฝุ่น วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล
มือจับ พื้นผิว ไม่ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่