1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดุมแยก lever_lsh

ดุมแยก lever_lsh
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,800.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถยึดเข้ากับ เพลา ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ขัน สกรู ให้แน่น

รหัสสินค้า
LSH-24XC10
LSH-24XC12SALE
LSH-32XC16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,849.54

SPLIT HUB LEVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123.51015.5

฿ 1,800.30

฿ 1,074.06

NBK SPLIT HUB LEVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123.51215.5

฿ 2,336.22

SPLIT HUB LEVER 1 ชิ้น 12 วัน 10187.51619.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ก้านโยก ตัวควบคุม ประเภทการทำงาน ไม่ ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน
รูปทรง รูปทรง กับ ลูกบิด รูปทรง ก้านโยก ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ S45C ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ S45C
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ วัสดุลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด ไม่