(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต็อปเปอร์โบลท์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสำหรับสต็อปเปอร์
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด ยูรีเทน แนบมา
· ยูรีเทน ดูดซับแรงกระแทก
· ล็อคนัทรวมอยู่ในสินค้าทั้งหมด
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัว สกรู ตัวเครื่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา M (มิลลิเมตร) | ความยาว เกลียว หลัก ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.24 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 15 | 5 | ||
฿ 251.18 ฿ 146.89 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 5 | ||
฿ 251.91 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 25 | 5 | ||
฿ 264.01 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 5 | ||
฿ 264.45 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | ||
฿ 264.61 ฿ 154.80 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | 6 | ||
฿ 261.66 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 25 | 6 | ||
฿ 263.18 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 6 | ||
฿ 304.21 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 6 | ||
฿ 248.95 ฿ 140.71 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 8 | ||
฿ 229.00 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 25 | 8 | ||
฿ 274.30 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 8 | ||
฿ 274.46 ฿ 160.34 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 35 | 8 | ||
฿ 278.42 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 40 | 8 | ||
฿ 285.90 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 45 | 8 | ||
฿ 274.92 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 50 | 8 | ||
฿ 284.27 ฿ 166.13 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 20 | 10 | ||
฿ 284.36 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 25 | 10 | ||
฿ 284.61 ฿ 166.47 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 30 | 10 | ||
฿ 284.92 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 10 | ||
฿ 352.72 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 10 | ||
฿ 289.70 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 45 | 10 | ||
฿ 263.90 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 10 | ||
฿ 303.39 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 13 | ||
฿ 280.67 ฿ 172.22 | NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 13 | ||
฿ 304.94 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 13 | ||
฿ 319.60 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 13 | ||
฿ 305.71 | CLAMPING SCREWS / BOLTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 13 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SCM435 | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ชุบผิวนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง