(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักเจ็ดประการของแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)
· ใช้งานง่าย
· สกรูมาตรฐานทำจากเหล็กกล้า
· มีเกลียวหลายขนาด ตั้งแต่ M4 ถึง M10
· มีให้เลือก 5 สี รองรับดีไซน์สีสากลของเครื่องจักร · อุปกรณ์
- สีแบบทูโทนสวยงาม สีสันผสมกับสีเทาเข้ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | ขนาดของพื้นที่ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.52 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 162.15 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 159.62 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 158.52 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 151.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 162.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 151.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 181.16 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 165.17 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 151.61 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 159.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 40X8.75 | ||
฿ 166.53 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 40X8.75 | ||
฿ 159.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 40X8.75 | ||
฿ 159.02 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 40X8.75 | ||
฿ 156.00 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 23 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 40X8.75 | ||
฿ 168.39 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.8 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 50X11 | ||
฿ 157.86 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.8 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 50X11 | ||
฿ 157.86 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.8 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 50X11 | ||
฿ 157.86 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.8 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 50X11 | ||
฿ 157.86 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 27.8 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 50X11 | ||
฿ 168.63 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 64X14 | ||
฿ 179.17 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 64X14 | ||
฿ 179.17 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 64X14 | ||
฿ 168.63 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 64X14 | ||
฿ 168.63 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 64X14 | ||
฿ 180.56 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 64X14 | ||
฿ 180.56 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 64X14 | ||
฿ 170.03 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 64X14 | ||
฿ 170.03 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 64X14 | ||
฿ 180.56 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [เหล็กกล้า] S45C | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 35.5 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 64X14 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 217.17 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 206.64 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวใน | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 206.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 23 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 40X8.75 | ||
฿ 206.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 23 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 40X8.75 | ||
฿ 206.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 23 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 40X8.75 | ||
฿ 206.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 23 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 40X8.75 | ||
฿ 206.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 23 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 40X8.75 | ||
฿ 212.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 27.8 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 50X11 | ||
฿ 212.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 27.8 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 50X11 | ||
฿ 212.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 27.8 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 50X11 | ||
฿ 212.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 27.8 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 50X11 | ||
฿ 212.89 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 7 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 27.8 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 50X11 | ||
฿ 251.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 64X14 | ||
฿ 251.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 64X14 | ||
฿ 262.01 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 64X14 | ||
฿ 251.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 64X14 | ||
฿ 251.48 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 64X14 | ||
฿ 252.87 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 64X14 | ||
฿ 252.87 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 64X14 | ||
฿ 252.87 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 64X14 | ||
฿ 252.87 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 64X14 | ||
฿ 252.87 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 35.5 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 64X14 | ||
฿ 167.74 ฿ 85.23 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 160.84 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 167.74 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 173.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 160.84 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 10 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 173.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 160.84 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 173.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 173.79 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 160.84 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 168.05 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 160.99 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 169.19 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 167.90 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 160.99 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 168.05 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 161.15 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 163.57 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 168.05 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 161.15 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 16 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 168.21 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 171.84 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 168.21 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 168.21 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 161.30 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 | ||
฿ 174.01 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BK) เทาเข้ม + ดำ | 32X7 | ||
฿ 165.69 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (BL) เทาเข้ม + น้ำเงิน | 32X7 | ||
฿ 175.14 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (OR) เทาเข้ม + ส้ม | 32X7 | ||
฿ 182.88 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (SG) เทาเข้ม + เทาเงิน | 32X7 | ||
฿ 176.22 | PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | เกลียวนอก | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่ | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 19 | (YW) เทาเข้ม + เหลือง | 32X7 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | ลูกบิด ทรงตัว T | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 | รูปทรง T พิมพ์ | ลูกบิด ปีก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | การออกแบบ สากล | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง