(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดได้อย่างมั่นคงด้วยบุช เพียงแค่ดันเข้ากับเพลา ไม่คลายตัวแม้จะมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
KSP-20XR5 |
KSP-25XR6 |
KSP-32XR8 |
KSP-32XR10 |
KSP-40XR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189.73 | SELFLOCK PLASTIC BALL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 13 | 20 | 18 | ||
฿ 190.35 | SELFLOCK PLASTIC BALL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 16 | 25 | 22.5 | ||
฿ 210.51 | SELFLOCK PLASTIC BALL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 15 | 32 | 29 | ||
฿ 210.51 | SELFLOCK PLASTIC BALL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 20 | 32 | 29 | ||
฿ 282.39 | SELFLOCK PLASTIC BALL KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 23 | 40 | 37 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | การสวมอัด | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | เรซิ่น ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบอล | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า สปริง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
เจาะรูกลม | รูตาบอด | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง