1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอลสแตนเลส KSB

ลูกบอลสแตนเลส KSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 548.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดทรงลูกบอล สเตนเลส รุ่น KSB
สกรูหัวลูกบิดทรงลูกบอล มักใช้ในงานต่างๆ เพื่อยึด ปรับ และควบคุมอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงกลม
● ขนาดเกลียว : M4, M5, M6 และ M8
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 16, 20 ,25 และ 32
● วัสดุ : สเตนเลส SUS303
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหัวลูกบิดแบบพลาสติก มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสสินค้า
KSB-16XM4
KSB-20XM5
KSB-25XM6
KSB-32XM8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 548.03

STAINLESS STEEL BALL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M471615

฿ 618.67

STAINLESS STEEL BALL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M592018

฿ 908.60

STAINLESS STEEL BALL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M6112522.5

฿ 1,392.31

STAINLESS STEEL BALL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M814.53229

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด SUS303
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบอล วัสดุส่วนติดตั้ง SUS303 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
เจาะรูกลม รูตาบอด ลูกบิดขัดเงา ยิงระเบิด การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไม่