(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รุ่น PBSH และ PBSFS - ลูกดันสปริงขนาดเล็ก
- ชุดสินค้าประกอบด้วยรหัสรุ่น: PBSF และ PBSFS
- วัสดุหลักของลูกดันสปริงขนาดเล็ก: เหล็กกล้า SUM22L และสเตนเลส SUS303
- วิธีการเคลือบผิวตัวชิ้นงาน: ใช้การเคลือบออกไซด์ชุบดำสำหรับรุ่น PBSF
- วัสดุลูกบอล: เหล็กกล้า SUJ2 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS303
- วิธีการเคลือบผิวลูกบอล: การชุบแข็งเหล็กกล้า
- วัสดุสปริง: สเตนเลส SUS631J1
- ขนาดเกลียวหยาบของลูกดันสปริงขนาดเล็ก (M): 4, 5, 6, 8, 10 และ 12
- ช่วงของค่าโหลดเริ่มต้น (ช่วง): 0.01~50 N
- วิธีการติดตั้งลูกดันสปริงรุ่นPBSH: สลัก (หัวกลม)
รหัสสินค้า |
---|
PBSH-4 |
PBSH-5 |
PBSH-6 |
PBSH-8 |
PBSH-10 |
PBSH-12 |
PBSHS-4 |
PBSHS-5 |
PBSHS-6 |
PBSHS-8 |
PBSHS-10 |
PBSHS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.34 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 4 | 0.8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 8 | 14 | 9.5 | 2.5 | ||
฿ 476.98 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 5 | 0.9 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 8 | 14 | 12.5 | 3 | ||
฿ 462.26 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 6 | 1 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 11 | 18 | 14 | 3.5 | ||
฿ 518.38 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 8 | 1.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 18 | 31 | 16.5 | 4.5 | ||
฿ 594.74 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 10 | 2 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 24 | 45 | 20 | 6 | ||
฿ 664.66 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 12 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 26 | 49 | 22 | 8 | ||
฿ 601.80 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 4 | 0.8 | ไม่ | 8 | 14 | 9.5 | 2.5 | ||
฿ 758.73 ฿ 336.42 | NBK PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 5 | 0.9 | ไม่ | 8 | 14 | 12.5 | 3 | ||
฿ 732.74 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 6 | 1 | ไม่ | 11 | 18 | 14 | 3.5 | ||
฿ 947.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 8 | 1.5 | ไม่ | 18 | 31 | 16.5 | 4.5 | ||
฿ 1,101.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 10 | 2 | ไม่ | 24 | 45 | 20 | 6 | ||
฿ 1,313.82 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | 12 | 2.5 | ไม่ | 26 | 49 | 22 | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สลักเกลียว (ฝาครอบ) | ล็อค | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง