(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกดันสปริง มินิ บอล ที่มีลูกบอลอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างเปิดใช้งานการ การวางตำแหน่ง บนพื้นผิวทั้งสอง
ภาพ ผลิตภัณฑ์
Drawing ระบุขนาด
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | D1 | D2 | L | L1 | s | D | โหลด (N) ขั้นต่ำ / สูงสุด | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWF-2.5 | 2.5 | 2.52 | 5.3 | 2.5 | 0.65 | 2 | 1.3 /2.5 | 0.1 |
PWF-3 | 3 | 3.02 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 2/4.5 | 0.2 |
PWF-4 | 4 | 4.03 | 9 | 3 | 0.9 | 3 | 2.5 /7.5 | 0.6 |
PWF-5 | 5 | 5.03 | 10.8 | 3 | 1.2 | 4 | 3.5 /8 | 1.2 |
PWF-7 | 7 | 7.03 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4/ 12 | 3 |
PWF-8 | 8 | 8.03 | 18 | 4 | 2.1 | 6.5 | 6/ 15 | 5 |
หน่วย: มม.
PWF | |
---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ทองเหลือง |
ลูกบอล | SUS440C (ความแข็ง 54-60 HRC) |
สปริง | เทียบเท่ากับ SUS631 |
รหัสสินค้า |
---|
PWF-2.5 |
PWF-3 |
PWF-4 |
PWF-5 |
PWF-6 |
PWF-7 |
PWF-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.24 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | 2 | 2.5 | ||
฿ 385.17 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.3 | 2.5 | 3 | ||
฿ 332.55 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 3 | 4 | ||
฿ 332.70 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 4 | 5 | ||
฿ 450.00 | NBK MECHANICAL ELEMENTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.6 | - | 6 | ||
฿ 357.50 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 6 | 7 | ||
฿ 385.02 | MINIATURE DOUBLE BALL PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 6.5 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทสองด้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง