1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านสปริง - PSF / PSN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หมุดล็อคทั้งแบบเหล็กและสเตนเลสมีขาพินพลาสติกด้วย
· PsF: หมุดยึดเหล็ก โหลดเบา
· PSF-SN: หมุดยึดสเตนเลสทั้งชิ้น โหลดเบา
· PSN: หมุดยึดเหล็กที่มีขาพินพลาสติก โหลดเบา
· PSF-KN: หมุดยึดสเตนเลสที่มีขาพินพลาสติก โหลดเบา
· PSF-ss: หมุดยึดเหล็ก โหลดหนัก

รหัสสินค้า
PSF-3
PSF-4
PSF-4-KN
PSF-4-SN
PSF-5
PSF-5-KN
PSF-5-SN
PSF-5-SSSALE
PSF-6SALE
PSF-6-KN
PSF-6-SN
PSF-6-SS
PSF-8
PSF-8-KN
PSF-8-SN
PSF-8-SS
PSF-10
PSF-10-KN
PSF-10-SN
PSF-10-SS
PSF-12
PSF-12-KN
PSF-12-SN
PSF-12-SS
PSF-16
PSF-16-KN
PSF-16-SN
PSF-16-SS
PSF-20
PSF-20-SS
PSF-24
PSF-24-SS
PSN-4
PSN-5SALE
PSN-6
PSN-8
PSN-10
PSN-12
PSN-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปลาย วัสดุ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ OD
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ปลาย การรักษาความร้อน โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 324.08

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า31เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 5024121

฿ 256.96

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า41.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 504.516151.5

฿ 677.29

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นสเตนเลส41.5ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 504.516151.5

฿ 521.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส41.5ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 504.516151.5

฿ 243.66

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า52.3เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 50619182.4

฿ 761.28

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นสเตนเลส52.3ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 50619182.4

฿ 606.48

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส52.3ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 50619182.4

฿ 263.38

฿ 139.12

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า52.3เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 501140182.4

฿ 257.27

฿ 129.79

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า62.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 50619202.7

฿ 727.12

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นสเตนเลส62.5ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 50619202.7

฿ 606.79

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส62.5ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 50619202.7

฿ 288.77

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า62.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 501543202.7

฿ 350.71

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า83เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 501039223.5

฿ 818.23

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นสเตนเลส83ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 501039223.5

฿ 656.23

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส83ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 501039223.5

฿ 279.96

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า83เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 502075223.5

฿ 476.60

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า103เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 501039224

฿ 974.17

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เรซิ่นสเตนเลส103ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 501039224

฿ 881.04

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส103ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 501039224

฿ 530.42

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า103เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 502075224

฿ 455.67

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า124เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 501253286

฿ 1,275.79

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เรซิ่นสเตนเลส124ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 501253286

฿ 987.95

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส124ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 501253286

฿ 531.86

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า124เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 5045120286

฿ 527.72

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า165เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง0.01 ถึง 5045100327.5

฿ 1,926.37

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เรซิ่นสเตนเลส165ไม่ไม่ไม่0.01 ถึง 5045100327.5

฿ 1,700.32

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน สเตนเลสสเตนเลส165ไม่กระบวนการไนไตรด์ไม่0.01 ถึง 5045100327.5

฿ 615.98

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า165เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง50.01 ถึง 10064160327.5

฿ 903.64

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า207เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง50.01 ถึง 100521254010

฿ 979.83

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า207เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง50.01 ถึง 100751954010

฿ 1,276.04

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า2410เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง50.01 ถึง 100701705212

฿ 1,321.99

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า2410เคลือบผิวแบล็คออกไซด์เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ชุบแข็ง50.01 ถึง 100752455212

฿ 305.19

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า41.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 504.516151.5

฿ 358.83

฿ 215.41

NBK PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เรซิ่นเหล็กกล้า52.3เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 50619182.4

฿ 297.78

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า62.5เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 50619202.7

฿ 347.23

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า83เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 501039223.5

฿ 432.35

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า103เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 501039224

฿ 526.56

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า124เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 501253286

฿ 670.26

PLUNGERS 1 ชิ้น 8 วัน เรซิ่นเหล็กกล้า165เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ไม่ไม่0.01 ถึง 5045100327.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ล็อค ไม่ ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม
รูปทรง รูขันประแจ แม่มด