(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้นทำจาก สเตนเลส
- ความทนทาน โดดเด่น
- หมุด PSPS-NS หรือ PSPS-NZ ทำจากพลาสติก
- ไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วน
- ใช้ PPW ประแจ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เฉพาะด้าน สำหรับติดตั้งหรือถอดจากด้าน ขาพิน
- ใช้ ปุ่มหมุนทรงลูกบอล BB ที่มีความทนทานต่อการขัดถูที่ดีขึ้นสำหรับด้านรับ
- สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี มิติ โหลดไฟฟ้า หรือ วัสดุ ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย วัสดุ | OD (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 696.98 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 4 | 2 | ไม่ | 2 | 8.8 | 15 | 1.6 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 4 | 2 | ไม่ | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | ||
฿ 624.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 2 | ชุบแข็ง | 2 | 8.9 | 15 | 1.6 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 4 | 2 | ชุบแข็ง | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | ||
฿ 686.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 5 | 3 | ไม่ | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 5 | 3 | ไม่ | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 5 | 3 | ชุบแข็ง | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | ||
฿ 624.17 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 5 | 3 | ชุบแข็ง | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 6 | 3 | ไม่ | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
฿ 775.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 6 | 3 | ไม่ | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
฿ 578.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 6 | 3 | ชุบแข็ง | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
฿ 624.32 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | 6 | 3 | ชุบแข็ง | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
฿ 890.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 8 | 3 | ไม่ | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
฿ 890.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 8 | 3 | ไม่ | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
฿ 890.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | สเตนเลส | 8 | 3 | ชุบแข็ง | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
฿ 890.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 8 | 3 | ชุบแข็ง | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
฿ 1,001.91 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 10 | 5 | ไม่ | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | ||
฿ 1,001.91 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เรซิ่น | 10 | 5 | ไม่ | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | ||
฿ 1,001.91 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | สเตนเลส | 10 | 5 | ชุบแข็ง | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | ||
฿ 1,001.91 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 10 | 5 | ชุบแข็ง | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | ||
฿ 1,197.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 12 | 5 | ไม่ | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | ||
฿ 1,197.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | เรซิ่น | 12 | 5 | ไม่ | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 | ||
฿ 966.63 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 12 | 5 | ชุบแข็ง | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | ||
฿ 1,197.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | 12 | 5 | ชุบแข็ง | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ล็อค | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง