(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน ด่วนที่ดำเนินการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้ชิ้นงานสามารถวางตำแหน่งและ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่ได้
·เลือก วัสดุ ขาพิน / ว่าจะมี บรรจุภัณฑ์ หรือไม่โดยใช้เครื่องหมายต่อท้ายของหมายเลข วัตถุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดชิ้นงานเข้าที่ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
การ ดรออิ้งบอกขนาด PQC
PQC-SA | PQC-SB | |
---|---|---|
ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม (เงิน) | อะลูมิเนียม (เงิน) |
ขาพิน | SUM22L ไตรวาเลนท์โครเมต | SUM22L ไตรวาเลนท์โครเมต |
ซีล | NBR | |
สปริง | SWPB | SWPB |
ติดตั้งแกนหมุนอย่างรวดเร็วไปที่ตำแหน่ง L0 (= lm + X)
การเปลี่ยนแปลง มิติ X ขึ้นอยู่กับความหนาของ ชิ้นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของ ชิ้นงาน กับ มิติ X นั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ
L0: ระยะห่างจากปลายด้านหน้าของ ขาพิน กับกึ่งกลางของ รูติดตั้ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน รวดเร็ว
lm: ขนาด ชิ้นงาน
X: ระยะทางจากปลายใบหน้าของ ชิ้นงาน ไปจนถึงกึ่งกลางของ รูติดตั้ง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน รวดเร็ว
ขนาดของ รูติดตั้ง
หมุดกำหนดตำแหน่ง สปริง (BJ765, BJ766)
ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท อื่นคล้ายกับ พลั้งเจอร์ ผลิตโดย บริษัท nabeya bi-tech
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง LP-H, LP-W
ผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท อื่นคล้ายกับ พลั้งเจอร์ ผลิตโดย บริษัท nabeya bi-tech
รหัสสินค้า |
---|
PQC-3-10-KA |
PQC-3-10-KB |
PQC-3-10-SA |
PQC-3-10-SB |
PQC-5-20-KA |
PQC-5-20-KB |
PQC-5-20-SA |
PQC-5-20-SB |
PQC-6-40-KA |
PQC-6-40-KB |
PQC-6-W |
PQC-10-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (N) | ปะเก็น | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ปลาย วัสดุ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ปลาย ความร้อน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 575.64 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 7 | 3 | 10 | ไม่ | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 1 | 6 | - | - | ||
฿ 848.82 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 7 | 3 | 10 | การมี | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 1 | 6 | - | - | ||
฿ 551.36 | NBK QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 7 | 3 | 10 | ไม่ | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่ | 1 | 6 | - | - | ||
฿ 869.76 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 7 | 3 | 10 | การมี | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่ | 1 | 6 | - | - | ||
฿ 628.10 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11 | 5 | 20 | ไม่ | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 1.6 | 10 | - | - | ||
฿ 912.91 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11.5 | 5 | 20 | การมี | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 1.6 | 10 | - | - | ||
฿ 684.81 ฿ 410.95 | NBK QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11 | 5 | 20 | ไม่ | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่ | 1.6 | 10 | - | - | ||
฿ 920.63 | NBK QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11.5 | 5 | 20 | การมี | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่ | 1.6 | 10 | - | - | ||
฿ 673.26 | NBK QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11 | 6 | 40 | ไม่ | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 2 | 10 | - | - | ||
฿ 968.70 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | หมุดกำหนดตำแหน่ง ประเภท พิน | 11.5 | 6 | 40 | การมี | อะลูมิเนียม (เงิน) | ไม่ | เรซิ่น | ไม่ | ไม่ | 2 | 10 | - | - | ||
฿ 2,627.87 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | - | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | - | - | - | แหวนลูกเบี้ยว | PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB | ||
฿ 2,642.39 | QUICK PIN PLUNGER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | - | เหล็กกล้า | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | - | - | - | - | - | แหวนลูกเบี้ยว | PQC-5/6-SA, PQC-5/6-SB, PQC-5/6-KA, PQC-5/6-KB |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง