(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนการติดตั้ง | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | ความยาวของส่วนติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก |
วัสดุส่วนติดตั้ง | ทองเหลือง (ทองเหลือง) | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
คุณสมบัติ | ป้องกันร่วง | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ชุบผิวโครเมี่ยม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวโครเมี่ยม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก(Ø) | 15 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRT5-27CR ในชุด ปุ่มบิดแบบมีรอยหยัก สกรูยึด_BRT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง