(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงสามารถรับแรงได้มาก เนื่องจากดุมล้อโลหะเปิดออก จึงใช้งานเพิ่มเติมและยึดหมุดได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
KJR-32XR6 |
KJR-40XR8 |
KJR-50XR10 |
KJR-63XR12 |
KJW-32XM6 |
KJW-40XM8 |
KJW-50XM10 |
KJW-63XM12 |
KJWS-32XM6 |
KJWS-40XM8 |
KJWS-50XM10 |
KJWS-63XM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.98 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | รูกลม | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 219.65 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | รูกลม | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 283.39 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | รูกลม | 18 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 406.24 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | รูกลม | 22 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | รูตาบอด / ดอกรีมเมอร์ รู | ไตรวาเลนท์โครเมต | 63 | 40 | ||
฿ 161.61 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32 | 20 | ||
฿ 190.22 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 25 | ||
฿ 264.34 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 18 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 32 | ||
฿ 402.16 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 22 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | ไตรวาเลนท์โครเมต | 63 | 40 | ||
฿ 372.65 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 32 | 20 | ||
฿ 461.73 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 25 | ||
฿ 649.28 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 18 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 32 | ||
฿ 823.38 | STAR KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 | เกลียวใน | 22 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 63 | 40 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 | รูปทรง | ข้ามลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง