• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Knurled Knob (with Antibacterial Treatment)_KNMS-KF/KNFS-KF

Knurled Knob (with Antibacterial Treatment)_KNMS-KF/KNFS-KF

Knurled knob with antimicrobial treatment. Excellent in antibacterial and mildew-resistance properties.

PDF

 
Part Number
KNFS-20-M5-KF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body, Type Round shape Mounting Section Type Female Thread Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. M5
Mounting Section Length(mm) 11.5 Round Shape, Type Cylindrical Shape Side Machined Knurling
Additional Function No Tapped, Round Hole Machining Through Hole Knob Material SUS303
Knob Finishing Antimicrobial treatment Mounting Section Material SUS303 Mounting Section Finish Antimicrobial treatment
Main Body, Outer Dia. D(Ø) 20 Main Body Height(mm) 11.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part KNFS-20-M5-KF in the Knurled Knob (with Antibacterial Treatment)_KNMS-KF/KNFS-KF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KNFS-20-M5-KF ในชุด Knurled Knob (with Antibacterial Treatment)_KNMS-KF/KNFS-KF