1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปุ่มบิดแคลมป์ยึด Pure Touch_KPM/KPF

ปุ่มบิดแคลมป์ยึด Pure Touch_KPM/KPF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 427.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางขึ้นรูปสองชั้นบนพื้นผิวบอดี้พลาสติก สัมผัสนุ่ม

รหัสสินค้า
KPF-43-M6
KPF-48-M8
KPM-43-M6X35
KPM-48-M8X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนติดตั้ง การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 427.34

PURE TOUCH CLAMP KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M6เกลียวใน16ทองเหลือง-รูตาบอด4356

฿ 531.51

PURE TOUCH CLAMP KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 10M8เกลียวใน20ทองเหลือง-รูตาบอด4862

฿ 598.07

PURE TOUCH CLAMP KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M6เกลียวนอก35[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่-4356

฿ 808.95

PURE TOUCH CLAMP KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 10M8เกลียวนอก35[เหล็กกล้า] SUM24Lไม่-4862

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด โพลีโพรพีลีน + พลาสติก ยาง รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ลูกบิดขัดเงา ไม่
การขัดผิวส่วนติดตั้ง ไตรวาเลนท์โครเมต