(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปกติแล้วปุ่มบิดจะหมุนได้อย่างอิสระเมื่อไม่มีการต่อกับฟันปลา หากคุณกดปุ่มบิดค้างไว้ ฟันปลาจะเข้าที่และจะสามารถปรับสกรูได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | เจาะรูกลม | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 960.21 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 11 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 970.43 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 11 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 1,031.16 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,031.78 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 14 | [เหล็กกล้า] SUM22L | - | รูตาบอด | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,281.91 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | 11 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,281.60 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 11 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,384.91 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | 14 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,385.53 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | 14 | [สเตนเลส] SUS303 | - | รูตาบอด | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 979.43 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 988.50 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 993.34 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 32 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 1,002.41 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 980.36 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 989.43 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 994.27 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 32 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 1,003.34 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 40 | 37 | ||
฿ 1,071.78 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,085.69 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 32 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,090.52 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,104.43 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,072.40 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 25 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,086.31 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 32 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,091.14 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 40 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,105.05 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 50 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ไม่ | - | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 50 | 42 | ||
฿ 1,347.09 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,371.53 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,388.21 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 32 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,416.03 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,348.02 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,361.93 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,389.14 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 32 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,427.49 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 40 | 37 | ||
฿ 1,485.39 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,518.05 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 32 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,554.33 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,605.13 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 50 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,486.01 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,518.67 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 32 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,554.95 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 | ||
฿ 1,605.74 | CLAMP KNOB | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 50 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | - | ไม่ | 50 | 42 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 | รูปทรง | ลูกบิด ห้าเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | serrations | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง