(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม้แต่สกรูยาวก็สามารถขันได้อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
KSQ-40XM8 |
KSQ-50XM10 |
KSQ-63XM12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 639.77 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 26 | 40 | 26 | ||
฿ 813.72 ฿ 474.97 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 34 | 50 | 34 | ||
฿ 1,112.76 ฿ 642.73 | NBK PLASTIC KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 42 | 63 | 42 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | ไนล่อน 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | SUM22L | รูปทรง | เจ็ดเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | แคลมป์ยึด ด่วน |
เจาะรูกลม | รูทะลุ | ลูกบิดขัดเงา | ไม่ | การขัดผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง