1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดควบคุมอะลูมิเนียม_ECX

ปุ่มบิดควบคุมอะลูมิเนียม_ECX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูคว้านผ่านการขัดผิวแล้ว มาพร้อมสกรูตัวหนอนซ็อกเกตหกเหลี่ยม สำหรับยึดกับสินค้าทั้งหมด

รหัสสินค้า
ECX-22XR5SALE
ECX-27XR6
ECX-34XR6
ECX-34XR8SALE
ECX-42XR8
ECX-42XR10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 631.64

฿ 379.11

NBK ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10592215

฿ 622.99

ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 106112717

฿ 739.65

ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น 5 วัน 106143420

฿ 740.67

฿ 412.78

NBK ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108143420

฿ 1,053.88

ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 108174223

฿ 1,052.85

ALUMINUM CONTROL KNOB 1 ชิ้น 8 วัน 1010174223

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด อะลูมิเนียมอัลลอย
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด อุปกรณ์ควบคุม วัสดุส่วนติดตั้ง อะลูมิเนียมอัลลอย สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู สถานะ (1 สถานที่)
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมเครื่องหมายสัญลักษณ์ เจาะรูกลม รูทะลุ / ดอกรีมเมอร์ รู
ลูกบิดขัดเงา Alumite การขัดผิวส่วนติดตั้ง Alumite